HUBBELL CANADA
Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, rabattable, 2) alimentation, 1) 1 unité de données., WSBC21UBK
Image of WSBC21UBK Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, rabattable, 2) alimentation, 1) 1 unité de données., WSBC21UBK
Discontinué

Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, rabattable, 2) alimentation, 1) 1 unité de données., WSBC21UBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBC21UBK

Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, rabattable, 2) alimentation, 1) 1 unité de données.

Les produits Hubbell Work Surface Series fournissent des services d'alimentation et de basse tension à la surface de travail. Une conception d'architecture ouverte permet aux prises Keystone ou à la connectivité Hubbell iSTATION™ de configurer des besoins spécifiques en matière audiovisuelle et multimédia, ce qui en fait la solution parfaite pour les kiosques, les postes de travail et les applications hôtelières.

  • Surface de travail
  • Relevable
  • 2) Alimentation
  • 1) Données 1 unité

Standard Product

Général

Application - pour utilisation sur

Lift-Up

Catalog Number

WSBC21UBK

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Furniture Mount

Spécifications

Dimensions - 5.75"L x 5.39"W x 4.25"H

Type

Boxes

Type d'article

UPC

783585315195

Lié au conducteur

Entrée de câble

Pre-Wired Cable

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No