HUBBELL CANADA
Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, style passe-fils, unité de surface, argent, WSBFGROMBSS
Image of WSBFGROMBSS Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, style passe-fils, unité de surface, argent, WSBFGROMBSS

Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, style passe-fils, unité de surface, argent, WSBFGROMBSS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBFGROMBSS

Boîtiers de connectivité pour meubles, surface de travail, style passe-fils, unité de surface, argent.

Ces boîtiers de surface de travail fournissent des services d'alimentation et de données au-dessus de la table et fournissent également des prises pratiques sous la surface de la table. Les unités peuvent facilement être déconnectées lorsque les tables sont déplacées ou stockées, offrant ainsi une infrastructure électrique et basse tension flexible.

  • Surface de travail
  • Style à œillets
  • Unité de surface
  • Argent

Replacement Flush Grommet Opening Only

Général

Application - pour utilisation sur

Grommet Style

Catalog Number

WSBFGROMBSS

Construction

Fabricated

Couleur

Stainless

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Furniture Mount

Spécifications

Dimensions - 5.68"L x 3.39"W x 0.96"

Type

Boxes

Type d'article

UPC

783585190655

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Pre-Wired Cable

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No