HUBBELL CANADA
Boîtiers de terminaison montés sur socle, triphasés, NEMA 3R (étanche à la pluie), 600 volts., LPTE14-750
Image of LPTE14-750 Boîtiers de terminaison montés sur socle, triphasés, NEMA 3R (étanche à la pluie), 600 volts., LPTE14-750

Boîtiers de terminaison montés sur socle, triphasés, NEMA 3R (étanche à la pluie), 600 volts., LPTE14-750

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: LPTE14-750

Boîtiers de terminaison montés sur socle, triphasés, NEMA 3R (étanche à la pluie), 600 volts.

Le boîtier en aluminium est léger, nécessite peu d'entretien et présente une excellente résistance à la corrosion. Construction entièrement soudée : les soudures et les coutures sont lisses. Portes battantes amovibles – Les portes ont des charnières relevables en acier inoxydable avec des poignées de verrouillage à trois points en acier inoxydable et des boulons à tête penta encastrés en acier inoxydable. pour plus de sécurité ; la finition est verte Munsell, revêtement en poudre durci au four ; tout le matériel de montage est en acier inoxydable 18-8 ; le connecteur de barre mécanique en aluminium élimine les outils de compression, les cosses et les boulons ; La fonction de pose réduit la frustration liée à l'alimentation de plusieurs conducteurs via des connecteurs standard ; chaque prise est dotée d'un « gardien » amovible qui permet aux conducteurs d'être posés dans la prise, résolvant ainsi le problème d'essayer de plier de gros conducteurs dans des zones confinées. Le « gardien » est ensuite glissé sur le conducteur et les vis de réglage sont serrées. Il est rapide et facile lors des installations initiales et pour les ajouts de services ultérieurs ; les connecteurs sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance ; Entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A » ; Tout boîtier à montage sur socle peut être fabriqué avec un dessus relevable (amovible). Pour désigner cela utiliser « LPLE » au lieu de « LPTE ».

  • Le connecteur à barre mécanique en aluminium élimine les outils de compression, les cosses et les assemblages de boulons
  • Le boîtier en aluminium est léger, nécessite peu d'entretien et présente une excellente résistance à la corrosion
  • L'espace de travail est ample, ce qui facilite la terminaison avec une porte battante amovible
  • Construction entièrement soudée : les soudures et les joints sont polis
  • Fabriqué pour satisfaire ou dépasser les exigences de la norme ANSI C57-12.28 pour l'intégrité des boîtiers d'équipement à montage mural
  • Portes battantes amovibles - Les portes ont des charnières en acier inoxydable avec des poignées de verrouillage à trois points en acier inoxydable et des boulons à tête pentagonale en acier inoxydable encastrés pour la sécurité
  • Finition verte Munsell, revêtement en poudre durci au four
  • Toute la quincaillerie de montage est en acier inoxydable 18-8
  • N'importe quel boîtier à montage par tampon peut être fabriqué avec un dessus amovible (soulevable). Pour ce faire, utilisez "LPLE" au lieu de "LPTE".

Général

Catalog Number

LPTE14-750

Matériau

Aluminum

UPC

192663109432

Dimensions

Hauteur

44 in

Largeur

25 in

Profondeur

24 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

14

Plage de conducteurs

750 Kcmil - #2 AWG

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Oui

Référence d'enregistrement RUS

No