HUBBELL CANADA
Image of BG-10 Bobine d'équilibre 8.0 - 12.0 lbs., BG-10

Bobine d'équilibre 8.0 - 12.0 lbs., BG-10

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BG-10

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Bobine d'équilibre 8.0 - 12.0 lbs.

  • Construction robuste en acier avec finition cuite au four en polyester noir
  • Support de montage réglable renforcé avec chape forgée pour montage au plafond et trous supplémentaires pour fixation de la chaîne de sécurité
  • Ressort lubrifié en permanence,Comprend un clip pour outil de sécurité et un arrêt de câble réglable.
ERGO-YellowMedLogo

Général

Capacité de charge

8 - 12

Catalog Number

BG-10

Série

BG – Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246007858

Dimensions

Longueur de câble active

8

Liée à la force

Capacité de charge

8 - 12