HUBBELL CANADA
BONDIT® Intersystem Bonding Connector, #8 - #2 AWG Servit post #14 - #6 AWG Bus Bar, 2.92 in L, 2 in W, BDT1
Image of BDT1 BONDIT® Intersystem Bonding Connector, #8 - #2 AWG Servit post #14 - #6 AWG Bus Bar, 2.92 in L, 2 in W, BDT1

BONDIT® Intersystem Bonding Connector, #8 - #2 AWG Servit post #14 - #6 AWG Bus Bar, 2.92 in L, 2 in W, BDT1

Marque: Burndy

No de catalogue: BDT1

Connecteur de liaison intersystème Bondit, #8 - #2 AWG Servit post #14 - #6 AWG Bus Bar, 2,92 po de longueur, 2 po de largeur.

  • Répond aux exigences de liaison intersystème NEC 250.94
  • fournit un accès facile au point de mise à la terre pour les services publics tels que les télécommunications et les câbles
  • facile à installer
  • répertorié UL467
  • peut être monté sur une maison ou sur une prise de compteur

Général

Application

Designed to meet the requirements of NEC Article 250.94 Bonding for Other Systems

Catalog Number

BDT1

Indicateur EU RoHs

Under Review

Marque des goujons

BONDIT

Nom de commerce

BONDIT®

Type

BDT, House Mounted Or Meter Socket Mounted

UPC

781810483695

UPC 14 Digit GTIN

00781810483695

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Under Review

Normes - Conformité RoHS

UI

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

10