HUBBELL CANADA
Image of YAEV10T3 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV10T3

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV10T3

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV10T3

Borne en cuivre, anneau avec trou d'inspection, gamme de fils 12-10 AWG, montants 1/4", isolée nylon, canon court, étamée, 600 volts max.

YAEV10T3.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Application

For High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV10T3

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

YAEV, Heavy Duty

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

UPC

781810564271

UPC 14 Digit GTIN

00781810564271

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/10 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,30 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.28 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.47 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.30 pouces

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - P en pouces

0.09 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.38 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 12-AN 10

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 12;AN 10

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12;10

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500