Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV18
YAEV18.
Application
For High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV18
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAEV, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810024812
UPC 14 Digit GTIN
00781810024812
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.91 in
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.24 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
22;20;18
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
1 (1)-2 (7)
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 22-AN 18
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 22;AN 20;AN 18
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
1 (1);1 (7);1 (10);1 1/2 (1);1 1/2 (7);1 1/2 (16);1 1/2 (41);2 (7)
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
22;20;18
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000