HUBBELL CANADA
Borne à anneau pour tubes en cuivre, étamée, montants 1/2", 600 volts max. et 105 degrés C max., YAEV8CL4BOX
Image of YAEV8CL4BOX Borne à anneau pour tubes en cuivre, étamée, montants 1/2", 600 volts max. et 105 degrés C max., YAEV8CL4BOX

Borne à anneau pour tubes en cuivre, étamée, montants 1/2", 600 volts max. et 105 degrés C max., YAEV8CL4BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV8CL4BOX

Borne à anneau pour tubes en cuivre, 1,7 in L, 0,73 in W, étamée, montants 1/2", 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

YAEV8CL4BOX.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV8CL4BOX

Code de couleur

Red

Indice de matrice

435

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Températures nominales

105°C

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

UPC

781810023044

UPC 14 Digit GTIN

00781810023044

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.36 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

45 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.73 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.77 pouces

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - P en pouces

0.13 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.48 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 8

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str Aircraft-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105°C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

72000

Quantité dans l'emballage

300