HUBBELL CANADA
Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10
Image of YHSA14K10 Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10

Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG et montants #10, YHSA14K10

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSA14K10

Borne thermorétractable en cuivre, anneau, 14-16 AWG, montants #10, 1.18" L, 0.32" L, bord dentelé, étamée, pour utilisation sur cond. en cuivre.

YHSA14K10.

  • Fabriqué à partir de cuivre pur, recuit pour une résistance maximale
  • code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • les barils dentelés offrent un contact maximal avec le fil et une résistance à la traction
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YHSA14K10

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS, Heat Shrink

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810476987

UPC 14 Digit GTIN

00781810476987

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.22 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

30 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.32 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.18 in

Dimension - N en pouces

0.17 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag