Marque: Burndy
No de catalogue: YHSA18K6
YHSA18K6.
Application
For Use On Copper Conductor
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YHSA18K6
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type
YHS, Heat Shrink
Type d'isolant
Heat Shrink
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810476925
UPC 14 Digit GTIN
00781810476925
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.22 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.18 in
Dimension - N en pouces
0.14 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en millimètres
4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.14 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/7
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
100
Type d'emballage
Bag