Marque: Burndy
No de catalogue: NAR29A4N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAR29A4N
Conception à embrochage
Body And Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810003800
UPC 14 Digit GTIN
00781810003800
Dimension - B Longueur en pouces
2.88 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
69.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
154 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.06 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) Raven AWG-4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
544
Quantité dans l'emballage
8