HUBBELL CANADA
Borne à broche en cuivre, #14 -#16 AWG, isolée en vinyle moulé, PTV14
Image of PTV14 Borne à broche en cuivre, #14 -#16 AWG, isolée en vinyle moulé, PTV14

Borne à broche en cuivre, #14 -#16 AWG, isolée en vinyle moulé, PTV14

Marque: Burndy

No de catalogue: PTV14

Borne à broche en cuivre, 14-16 AWG, 0.80" L, 0.07" W, isolant en vinyle moulé, étamé, bleu (couleur de l'isolant).

PTV14.

  • Isolation en vinyle
  • barils à code couleur
  • fournit un moyen simple et efficace de terminer les fils toronnés dans des borniers de style européen/métrique

Général

Application

Used to terminate standard wires,creating a quality ,reliable connection by ensuring each wire strand conducts current when properly crimped

Catalog Number

PTV14

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Isolation

Y

Taille

16-14 AWG

Type

PTV

Type de connecteur

Borne à broche

UPC

781810530610

UPC 14 Digit GTIN

00781810530610

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.19 pouces

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.07 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,8 pouce

Dimension - Taille de fondation en pouces

0.41 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille

16-14 AWG

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Borne à broche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100