Marque: Burndy
No de catalogue: YE4R25
Application
For Aluminium and ACSR
Catalog Number
YE4R25
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
K-5/8-1;243;BG;8A
Marque des goujons
HYPLUG,PIN TERMINALS
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYPLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type
YE-R
Type de placage
Tin
UPC
781810154052
UPC 14 Digit GTIN
00781810154052
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.62 in
Dimension - P en pouces
2.50 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG-3 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25