Marque: Burndy
No de catalogue: YA34A1
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA34A1
Code de couleur
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
300
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-A, Dual Rated
Type de connecteur
DUAL RATED
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810756058
UPC 14 Digit GTIN
00781810756058
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-5/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.34 in
Dimension - D en pouces
1.91 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.32 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
141 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.80 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2 5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.56 in
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Taille des filets
5/8 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Z (pouces)
1.03 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
500 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
DUAL RATED
Nombre d'unités sur la palette
3168
Quantité dans l'emballage
3