HUBBELL CANADA
Borne à compression en aluminium, YA36A9N131TD12E
Image of YA36A9N131TD12E Borne à compression en aluminium, YA36A9N131TD12E

Borne à compression en aluminium, YA36A9N131TD12E

Marque: Burndy

No de catalogue: YA36A9N131TD12E

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, préremplie PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, Matrice Index.

  • Répertorié UL486A-486B et certifié CSA
  • les bornes en aluminium sont doublement classées pour accueillir à la fois les fils de cuivre et d'aluminium et sont indiquées par AL-CU sur le connecteur – AL9CU est répertorié UL 90 °C, jusqu'à 35 kV, AL7CU est répertorié UL 75 °C. , jusqu'à 35 kV
  • le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages au fil. brins pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec la taille du fil, l'indice de matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • pré-remplis en usine avec PENETROX Type A13 inhibiteur d'oxyde
  • les embouts à code couleur sont insérés en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril
  • l'oxydation de l'aluminium n'est pas facilement détectée mais provoque une résistance dans un connexion, il est impératif que la préparation appropriée ait lieu avant de réaliser une connexion aluminium-aluminium

Général

Application

Wire Termination

Catalog Number

YA36A9N131TD12E

Code de couleur

Pink

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

300

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Type

YA-E

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

UPC

781810286470

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

600 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

600 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

600 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

600 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

600 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10