HUBBELL CANADA
Image of YA39A5DT Borne à compression en aluminium, YA39A5DT

Borne à compression en aluminium, YA39A5DT

Marque: Burndy

No de catalogue: YA39A5DT

Borne de raccordement Al non isolée, scellée, 2 trous NEMA, 700-750 kcmil(Al/Cu), 900 kcmil Compt AL, 600 V-35 kV, montants 1/2", espacement 1.75", bbl fermé, jaune, 936 index.

  • Répertorié UL486A-486B et certifié CSA
  • les bornes en aluminium sont doublement classées pour accueillir à la fois les fils de cuivre et d'aluminium et sont indiquées par AL-CU sur le connecteur – AL9CU est répertorié UL 90 °C, jusqu'à 35 kV, AL7CU est répertorié UL 75 °C. , jusqu'à 35 kV
  • le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages au fil. brins pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec la taille du fil, l'indice de matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • pré-remplis en usine avec PENETROX Type A13 inhibiteur d'oxyde
  • les embouts à code couleur sont insérés en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril
  • l'oxydation de l'aluminium n'est pas facilement détectée mais provoque une résistance dans un connexion, il est impératif que la préparation appropriée ait lieu avant de réaliser une connexion aluminium-aluminium

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA39A5DT

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

936

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810268407

UPC 14 Digit GTIN

00781810268407

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.46 pouces

Dimension - D en pouces

3.15 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

180 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.07 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.77 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

700 KCMIL;750 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

700 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

700 KCMIL-750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

700 kcmil - 750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

700 KCMIL ; 750 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

700 KCMIL;750 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

DOUBLE COTE

Logistique

Quantité dans l'emballage

3