Marque: Burndy
No de catalogue: YA6CA1
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA6CA1
Code de couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
346
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
ALUMINUM
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-A, Dual Rated
Type de connecteur
DUAL RATED
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810752104
UPC 14 Digit GTIN
00781810752104
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 in
Dimension - D en pouces
0.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.34 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
47 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.47 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.84 in
Dimension - N en pouces
0.33 in
Dimension - Taille des filets
1/4 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
DUAL RATED
Quantité dans l'emballage
10