HUBBELL CANADA
Image of YA6CA3 Borne à compression en aluminium, YA6CA3

Borne à compression en aluminium, YA6CA3

Marque: Burndy

No de catalogue: YA6CA3

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamée, préremplie PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, Die Index.

  • Répertorié UL486A-486B et certifié CSA
  • les bornes en aluminium sont doublement classées pour accueillir à la fois les fils de cuivre et d'aluminium et sont indiquées par AL-CU sur le connecteur – AL9CU est répertorié UL 90 °C, jusqu'à 35 kV, AL7CU est répertorié UL 75 °C. , jusqu'à 35 kV
  • le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages au fil. brins pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec la taille du fil, l'indice de matrice, le code couleur et les bandes d'emplacement de sertissage
  • pré-remplis en usine avec PENETROX Type A13 inhibiteur d'oxyde
  • les embouts à code couleur sont insérés en usine dans les barils pour correspondre au code couleur de la matrice et empêcher les matières étrangères de pénétrer dans le baril
  • l'oxydation de l'aluminium n'est pas facilement détectée mais provoque une résistance dans un connexion, il est impératif que la préparation appropriée ait lieu avant de réaliser une connexion aluminium-aluminium

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA6CA3

Code de couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

346

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

ALUMINUM

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

YA-A, Dual Rated

Type de connecteur

DUAL RATED

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810752159

UPC 14 Digit GTIN

00781810752159

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 in

Dimension - D en pouces

1.19 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.34 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

58 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.65 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.28 in

Dimension - N en pouces

0.44 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.75 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL plage de tailles Str

6 AWG

Conducteurs - AL taille Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

DUAL RATED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10