HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre non isolée, plaquée étain-zinc, corps caréné de longueur standard, YA282LH82TZ
Image of YA282LH82TZ Borne à compression en cuivre non isolée, plaquée étain-zinc, corps caréné de longueur standard, YA282LH82TZ

Borne à compression en cuivre non isolée, plaquée étain-zinc, corps caréné de longueur standard, YA282LH82TZ

Marque: Burndy

No de catalogue: YA282LH82TZ

Borne à compression en cuivre non isolée, plaquée étain-zinc, corps de longueur standard enveloppé.

  • Aucune fenêtre d'inspection n'est idéale pour les environnements plus corrosifs car la transition du canon n'est pas ouverte
  • le canon est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil pendant l'insertion
  • plaqué étain-zinc pour les connecteurs de batterie ou autres équipements lourds, réduisez la corrosion des batteries au plomb/acide
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur
  • les connecteurs s'adaptent à la fois aux fils flexibles et codés.

Général

Application

  • The use of Tin-Zinc is becoming more prevalent
  • we are seeing this used in appliances, aerospace, automotive, electrical connectors, marine equipment, mining, and other industries

Catalog Number

YA282LH82TZ

Code de couleur

Orange

Indice de matrice

14

Matériau

Copper

Type

Cable to Flat

UPC

621945555723

Dimensions

Épaisseur

0.14 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.61 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.04 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8 in

Longueur

5.2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 Str.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

25