Marque: Burndy
No de catalogue: YA30LTC12FX90
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA30LTC12FX90
Code de couleur
Yellow
Indice de matrice
16
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
UPC
781810277379
UPC 14 Digit GTIN
00781810277379
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en pouces
1.03 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - Hauteur en millimètres
48 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.89 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
41 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.20 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.61 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
25