Marque: Burndy
No de catalogue: YA402NTCFX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA402NTCFX
Code de couleur
Black
Indice de matrice
24
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Placage électro-étain
UPC
781810235706
UPC 14 Digit GTIN
00781810235706
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
2.94 pouces
Dimension - D en pouces
3.02 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.35 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
177 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.98 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6,95 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
1.35 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Dimensions
6.95 po x 1.98 po x 0.3 po
Hauteur
0.3 in
Largeur
1.98 in
Longueur
6.95 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
650 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
646 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
650 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
650
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
650
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
650
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
650
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
650 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
650 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
646 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
650 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
6