Marque: Burndy
No de catalogue: YA442NDTS
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YA442NDTS
Code de couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
27
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Terminal
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
UPC
781810131268
UPC 14 Digit GTIN
00781810131268
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.00 pouces
Dimension - D en pouces
3.02 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
181 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.19 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3-1/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,14 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
1000 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
1225
Quantité dans l'emballage
5