HUBBELL CANADA
Image of YAEBAS26PTN Borne à compression en cuivre, YAEBAS26PTN

Borne à compression en cuivre, YAEBAS26PTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEBAS26PTN

Bornes de batterie HYDENT Cu, 2/0 AWG, 2.36" L, 1.02" W, Orange, Longueur de la bande de fil - 1-3/32" L.

  • Le corps est codé par couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Fourni en standard avec la quincaillerie en acier inoxydable installée
  • Couleur de la pince codée par polarité : le rouge est positif, le noir est négatif.
  • Non homologué UL, mais testé et conforme aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Battery Post Terminal

Catalog Number

YAEBAS26PTN

Code de couleur

Black

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Indice de matrice

13

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

POTEAU DROIT DE LA BATTERIE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Plaqué étain

UPC

781810562628

UPC 14 Digit GTIN

00781810562628

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

60 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.36 pouces

Hauteur de l'emballage

1 in

Largeur de l'emballage

3.25 in

Longueur de l'emballage

9.3 in

Poids de l'emballage

1.76 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

POTEAU DROIT DE LA BATTERIE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8800

Quantité dans l'emballage

100