Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB25LTC516FXOEM
Application
Wire Termination
Catalog Number
YAGB25LTC516FXOEM
Code de couleur
Pink
Indice de matrice
12
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
GROUNDING/STARTER LUGS
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810547441
UPC 14 Digit GTIN
00781810547441
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
49 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.92 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Type de connecteur
GROUNDING/STARTER LUGS
Nombre d'unités sur la palette
16400
Quantité dans l'emballage
200