Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB2CLTC38FXOEM
Application
Wire Termination
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAGB2CLTC38FXOEM
Code de couleur
Brown
Indice de matrice
10
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
GROUNDING/STARTER LUGS
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810547489
UPC 14 Digit GTIN
00781810547489
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
45 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.67 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.78 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
GROUNDING/STARTER LUGS
Nombre d'unités sur la palette
32800
Quantité dans l'emballage
200