HUBBELL CANADA
Image of YAGB4CLTC10FXOEM Borne à compression en cuivre, YAGB4CLTC10FXOEM

Borne à compression en cuivre, YAGB4CLTC10FXOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAGB4CLTC10FXOEM

1 tube Trou Cu HYLUG™, #4 AWG, goujon #10, 1,36" L, 0,55" W.

  • Code couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Non répertorié UL mais testé et satisfait aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAGB4CLTC10FXOEM

Code de couleur

Gray

Indice de matrice

6

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

GROUNDING/STARTER LUGS

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810512159

UPC 14 Digit GTIN

00781810512159

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

35 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.36 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

GROUNDING/STARTER LUGS

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

92800

Quantité dans l'emballage

200