HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, YAL26T12
Image of YAL26T12 Borne à compression en cuivre, YAL26T12

Borne à compression en cuivre, YAL26T12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL26T12

HYLUGTM en cuivre, trou unique avec fenêtre d'inspection, 2/0 AWG, goujon 1/2", 13 index, noir, baril court, étamé par électrolyse.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL26T12

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

13

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Electro Tin plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810416983

UPC 14 Digit GTIN

00781810416983

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.94 in

Dimension - D en pouces

1.06 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

62 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.44 in

Dimension - N en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10