HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, YAL4CT10
Image of YAL4CT10 Borne à compression en cuivre, YAL4CT10

Borne à compression en cuivre, YAL4CT10

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL4CT10

Cuivre HYLUG™, trou unique avec fenêtre d'inspection, 4 AWG, goujon n° 10, indice 8, gris, corps court, plaqué électro-étamé.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL4CT10

Code de couleur

Gray

Indice de matrice

8

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810417515

UPC 14 Digit GTIN

00781810417515

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 in

Dimension - D en pouces

0.47 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.34 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.51 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.58 in

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50