HUBBELL CANADA
Image of YALB240M16 Borne à compression en cuivre, YALB240M16

Borne à compression en cuivre, YALB240M16

Marque: Burndy

No de catalogue: YALB240M16

Oeillet de compression métrique en cuivre, 1 trou, sans fenêtre d'inspection, 240 mm, montants M16, canon long.

  • Aucune fenêtre d'inspection n'est idéale pour les environnements plus corrosifs car la transition du baril n'est pas ouverte
  • Le baril est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil assurant une insertion en douceur du fil, empêchant ainsi tout endommagement possible des brins de fil
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la galvanisation corrosion (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec estampage
  • Normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YALB240M16

Indice de matrice

20

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810638941

UPC 14 Digit GTIN

00781810638941

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

111,4 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2.32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.38 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

240 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

240 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4800

Quantité dans l'emballage

100