HUBBELL CANADA
Image of YAV150M16 Borne à compression en cuivre, YAV150M16

Borne à compression en cuivre, YAV150M16

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV150M16

Oeillet de compression en cuivre, languette anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 150 mm, montant #16, canon court, étamé.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV150M16

Indice de matrice

17

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810322093

UPC 14 Digit GTIN

00781810322093

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

74,7 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.2 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.06 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.94 pouces

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

150 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

150 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10