HUBBELL CANADA
Image of YAV6CLTC12FX90 Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC12FX90

Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC12FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV6CLTC12FX90

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre, FLEX #6 AWG CLASS G-M, DLO (61/24), FLEX #6 AWG Code CLASS B,C, 30 Navy, montants 1/2", 90 Deg Bent, baril standard.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV6CLTC12FX90

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810080528

UPC 14 Digit GTIN

00781810080528

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.50 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

24.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.98 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

34 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.34 in

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

30 Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50