HUBBELL CANADA
Image of YAZ442TC38FX Borne à compression en cuivre, YAZ442TC38FX

Borne à compression en cuivre, YAZ442TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ442TC38FX

Cu Comp Terminal Flex Cond, Bvl Entry, 2 Hole/W/InspWindow, 777,7 kcmil(1925/#24)DLO, 750 kcmil Flex, 600 V-35 kV, goujon 3/8", espacement 1,00", GNL bbl.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ442TC38FX

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

L115

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Oui

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain-Electro plaqué

UPC

781810135402

UPC 14 Digit GTIN

00781810135402

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3 in

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

155 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.19 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.09 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

777 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

750

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

750

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

777 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1392

Quantité dans l'emballage

6