Marque: Burndy
No de catalogue: QQA262
Application
For Joining Copper Cable To Equipment Pads Or Bars
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
QQA262
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR, QIKLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince double
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810325858
UPC 14 Digit GTIN
00781810325858
Dimension - D en pouces
1.94 in
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
1.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1.125 in
Dimension - Hauteur en millimètres
28.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
106 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.81 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.19 pouces
Dimension - N en pouces
0.44 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
100 (61) Navy-125 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 -2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
100 (61) Navy;125 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0-2/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
180 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Nombre de vis
2
Type de connecteur
Pince double
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1