Marque: Burndy
No de catalogue: YKA25R2N
Features: Aluminum Compression Terminal With Fixed Hardware And Positioning Pin For Making Disconnectable Tap Or Jumper Connections, Used With Slotted YTA-R-2N T-Tap Or YSA-R-2N Terminal, Supplied With Aluminum Bolts And Washer-Face, Self Locking Nuts, Prefilled With PENETROX Joint Compound And Capped, Pad Configuration: Straight, Size: 5-5/8 IN Overall Length X 3 IN Pad Length X 1-7/8 IN Pad Width X 3/8 IN Pad Thickness, Wire Type: ACSR 6201 5005 (Compressed / Compact), Aluminum, Copper, Die Index: Aluminum/6201/5005: 659, Copper/ACSR: C, Tools, Die Set Catalog Number, And (number Of Crimps): MD6, MD7 Tool, W-C Die, (6), Y35, Y750 Tool, U659 Die, (2), U-C Die, (3)
Application
For Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors And Making Disconnectable Tap Or Jumper Connections
Attribut physique - Configuration sur la fondation
Straight
Catalog Number
YKA25R2N
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
C; 658
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YKA-R-2N, Disconnectable
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810016992
UPC 14 Digit GTIN
00781810016992
Dimension - B Longueur en pouces
1.64 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
141 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.56 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
8