HUBBELL CANADA
Borne de câble horizontale avec terre Mold, B518
Image of B518 Borne de câble horizontale avec terre Mold, B518

Borne de câble horizontale avec terre Mold, B518

Marque: Burndy

No de catalogue: B518

Borne de câble horizontale avec terre Mold.

Les moules de type BCR-1 sont utilisés pour terminer un câble en cuivre horizontal au sommet d'une tige de terre verticale, la plage de tailles est de 6 AWG à 1000 conducteurs en cuivre à torons concentriques KCMIL, 1/2 po à 1 po pour la tige de terre, taille de la tige de terre : 3/4 po, type de conducteur : cuivre toronné concentrique, accessoires recommandés : brosse de nettoyage de moule B38-3922-00, brosse de nettoyage de câble B38-0135-00, Fichier B38-0304-00, serre-câble B38-0330-00, type de cartouche : standard

Général

Application

For Terminating Horizontal Copper Cable At The Top Of A Vertical Ground Rod

Catalog Number

B518

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BURNDYWELD

Nom de commerce

BURNDYWeld®

UPC

781810384336

UPC 14 Digit GTIN

00781810384336

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

3/4 in

Type de conducteur

  • CU C Str-Tap
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

1