HUBBELL CANADA
Borne de terre à enfouissement direct en cuivre, calibre #10 AWG Sol-#8 AWG Str, diamètre de trou #10, acier inoxydable H/W, GKA8C
Image of GKA8C Borne de terre à enfouissement direct en cuivre, calibre #10 AWG Sol-#8 AWG Str, diamètre de trou #10, acier inoxydable H/W, GKA8C

Borne de terre à enfouissement direct en cuivre, calibre #10 AWG Sol-#8 AWG Str, diamètre de trou #10, acier inoxydable H/W, GKA8C

Marque: Burndy

No de catalogue: GKA8C

Borne de terre à enfouissement direct en cuivre, calibre #10 AWG Sol-#8 AWG Str, diamètre de trou #10, acier inoxydable H/W.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américain et canadien.

Général

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

GKA8C

Couple de serrage recommandé en lb-pi

25 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

Steel - Stainless

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810100981

UPC 14 Digit GTIN

00781810100981

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.31 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

14.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.58 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

21 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.81 pouces

Dimension - N en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-7 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

25 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1