HUBBELL CANADA
Borne empilable Al, 750 kcmil(Al), espacement de 1,75 po, YAK39A2G2
Image of YAK39A2G2 Borne empilable Al, 750 kcmil(Al), espacement de 1,75 po, YAK39A2G2

Borne empilable Al, 750 kcmil(Al), espacement de 1,75 po, YAK39A2G2

Marque: Burndy

No de catalogue: YAK39A2G2

Borne empilable Al, 750 kcmil(Al), espacement de 1,75".

Terminal d'empilage à compression en aluminium

Général

Application

For Aluminum

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAK39A2G2

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

608;722;786

Marque des goujons

HYLUG,TERMINALS

Matériau

Aluminum Alloy

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

N

Type

YAK-A-2G, Stacking Lug

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810187357

UPC 14 Digit GTIN

00781810187357

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

2.65 in

Dimension - D en pouces

3.06 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.5 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

209 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.62 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-3/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.22 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

750 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

1

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

15