HUBBELL CANADA
Borne en alliage de cuivre coulé, 1/0 Sol.-500 kcmil, Câble à tampon, NAH3434N
Image of NAH3434N Borne en alliage de cuivre coulé, 1/0 Sol.-500 kcmil, Câble à tampon, NAH3434N

Borne en alliage de cuivre coulé, 1/0 Sol.-500 kcmil, Câble à tampon, NAH3434N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAH3434N

Borne en alliage de cuivre coulé, 1/0 Sol.-500 kcmil, Câble au tampon.

Caractéristiques : borne à capuchon réversible en alliage à haute teneur en cuivre pour joindre une large gamme de câbles aux patins d'équipement, la langue est formée sur le côté pour fournir un dégagement adéquat et la borne est conçue pour une installation à une clé, matériel de serrage du conducteur : 1/2-13, type de fil : tube en cuivre, couple d'installation : 480 po-lb, configuration des patins : décalage droit.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAH3434N

Conception à embrochage

Body and Cap

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Installation avec une seule clé

Y

Marque des goujons

SUBSTATION CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

NAH

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810002247

UPC 14 Digit GTIN

00781810002247

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-31/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.62 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/10 in

Dimension - Hauteur en millimètres

60.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

149 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.56 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-14/25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

65 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.88 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

3 x 3

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Quantité dans l'emballage

4