Marque: Burndy
No de catalogue: NAS3434N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAS3434N
Conception à embrochage
Body And Cap
Indicateur EU RoHs
Yes
Installation avec une seule clé
Y
Marque des goujons
SUBSTATION CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
NAS
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810002438
UPC 14 Digit GTIN
00781810002438
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-19/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.38 en
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-Ã -centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/20 in
Dimension - Hauteur en millimètres
52.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.05 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
143 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.20 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/5 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
56 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.62 pouces
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Petite rayure max.
4/0 str
Conducteur - Petite rayure min.
1/0 sol
Conducteur - Rayure large max.
500 kcmil
Conducteur - Rayure large min.
250 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
1/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 -500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
4