HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, 1 trou, 1/0-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, étamée, KPA28
Image of KPA28 Borne en cuivre, 1 trou, 1/0-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, étamée, KPA28

Borne en cuivre, 1 trou, 1/0-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, étamée, KPA28

Marque: Burndy

No de catalogue: KPA28

Borne en cuivre, 1 trou, 1/0-4/0 AWG (Str), goujon 3/8", 1 vis, étamée.

  • Borne en alliage de cuivre (étamé) pour joindre une large gamme de câbles à des plots d'équipement ou à des borniers
  • la languette et le corps sont d'une seule pièce, la barre de pression égalise la pression sur le conducteur et empêche la vis de couper dans le câble

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks, Especially Good In Light Industrial Applications

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

KPA28

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SCRULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pressure Bar

Type de placage

Tin

UPC

781810355909

UPC 14 Digit GTIN

00781810355909

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.12 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-21/32 in

Dimension - Hauteur en millimètres

42.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.66 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

61 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.97 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.40 in

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.39 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

125 (61) Navy-150 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 (61) Navy;150 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0-4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Navy-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

250

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Pressure Bar

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

25