HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-4 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, étamée, KPA4C
Image of KPA4C Borne en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-4 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, étamée, KPA4C

Borne en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-4 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, étamée, KPA4C

Marque: Burndy

No de catalogue: KPA4C

Borne en cuivre, 1 trou, 14 AWG (Sol)-4 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, étamée.

  • Borne en alliage de cuivre (étamé) pour joindre une large gamme de câbles à des plots d'équipement ou à des borniers
  • la languette et le corps sont d'une seule pièce, la barre de pression égalise la pression sur le conducteur et empêche la vis de couper dans le câble

Général

Application

For Joining A Wide Range Of Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks, Especially Good In Light Industrial Applications

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

KPA4C

Couple de serrage recommandé en lb-pi

35 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SCRULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pression Bar

Type de placage

Étain

UPC

781810351352

UPC 14 Digit GTIN

00781810351352

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.59 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

47/50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

23.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.94 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

31 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.50 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.22 pouces

Dimension - N en pouces

0.30 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

23 (7) Navy-40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

23 (7) Navy;30 (19) Navy;40 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-4 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

35 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Pression Bar

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

59400

Quantité dans l'emballage

100