HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #8-#10, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN1010
Image of TN1010 Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #8-#10, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN1010

Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #8-#10, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée, TN1010

Marque: Burndy

No de catalogue: TN1010

Borne en cuivre, à anneau, 12-10 AWG, montants #8-#10, 600 volts max, isolée nylon, entrée en entonnoir, étamée.

TN1010.

  • La conception de la languette de fourche verrouillable permet une installation rapide, la vis doit seulement être desserrée pour la terminaison
  • la configuration interne de la fourche empêche le terminal de se détacher de la vis sans appliquer une force de traction
  • la fourche de verrouillage est fabriquée en alliage de cuivre, permet de nombreuses installations tout en maintenant correctement retenue par ressort des fourches

Général

Application

For Heavy Duty Industrial, Utility And Military Power And Control-Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

TN1010

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810734162

UPC 14 Digit GTIN

00781810734162

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

28 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.37 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.12 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8 - #10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600