Marque: Burndy
No de catalogue: BA16E14
BA16E14.
Application
Pour les applications commerciales, industrielles à usage léger et les circuits de commande et de puissance
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
BA16E14
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Cuivre
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
Langue d'anneau
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
UPC
781810026717
UPC 14 Digit GTIN
00781810026717
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.40 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.99 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
10/37
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Dimensions
0.99 po x 0.41 po x 0.41 po
Hauteur
0.41 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.41 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.99 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 AWG -22 AWG; 16 AWG -18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 22 AWG; 16 AWG - 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 16 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000