Marque: Burndy
No de catalogue: TN1012
TN1012.
Application
For Heavy Duty Industrial, Utility And Military Power And Control-Circuit Applications
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TN1012
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810524114
UPC 14 Digit GTIN
00781810524114
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.21 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
38 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.69 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.51 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16"
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.53 in
Hauteur de l'emballage
0.9 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
6 in
Poids de l'emballage
0.26 lb
Tension maximale
300 V
Plage de conducteurs
#12 AWG to #10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
100