Marque: Burndy
No de catalogue: YAD4CM20E34
YAD4CM20E34.
Application
The YAD uninsulated OEM lug terminal is constructed of electrolytic copper
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAD4CM20E34
Indicateur EU RoHs
No
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
UPC
781810549124
UPC 14 Digit GTIN
00781810549124
Dimension - B Longueur en pouces
0.43 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.41 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
49 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.10 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.93 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/4
Dimension - Taille du trou en pouces
0.80 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
6 in
Poids de l'emballage
1.48 lb
Tension maximale
35 kV
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
30000
Quantité dans l'emballage
500