HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à languette annulaire, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, longueur du ruban métallique:19/64"., TP1010
Image of TP1010 Borne en cuivre, à languette annulaire, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, longueur du ruban métallique:19/64"., TP1010

Borne en cuivre, à languette annulaire, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, longueur du ruban métallique:19/64"., TP1010

Marque: Burndy

No de catalogue: TP1010

Borne en cuivre, à languette annulaire, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, plaquée étain,Longueur du ruban métallique:19/64".

TP1010.

  • Le support d'isolation étendu accepte les diamètres de fil standards et grands, ce qui permet de réduire les exigences d'inventaire et une plus grande flexibilité
  • Entrée d'entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Dentelures profondes à rainure en V dans le le corps intérieur offre une force de maintien supplémentaire et une meilleure conductivité

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

TP1010

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810710845

UPC 14 Digit GTIN

00781810710845

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.28 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

17/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.34 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

26 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.35 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

19/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.03 mm

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.28 in

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600