HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle, étamée, TP1414
Image of TP1414 Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle, étamée, TP1414

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle, étamée, TP1414

Marque: Burndy

No de catalogue: TP1414

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 1/4", isolée en vinyle, étamée.

TP1414.

  • Le support d'isolation étendu accepte les diamètres de fil standards et grands, ce qui permet de réduire les exigences d'inventaire et une plus grande flexibilité
  • Entrée d'entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Dentelures profondes à rainure en V dans le le corps intérieur offre une force de maintien supplémentaire et une meilleure conductivité

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

TP1414

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

UPC

781810713044

UPC 14 Digit GTIN

00781810713044

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.40 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.05 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200