HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée., TP1410
Image of TP1410 Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée., TP1410

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée., TP1410

Marque: Burndy

No de catalogue: TP1410

Borne en cuivre, à languette annulaire, 16-14 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée.

TP1410.

  • Le support d'isolation étendu accepte les diamètres de fil standards et grands, ce qui permet de réduire les exigences d'inventaire et une plus grande flexibilité
  • Entrée d'entonnoir pour une insertion facile du fil
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Dentelures profondes à rainure en V dans le le corps intérieur offre une force de maintien supplémentaire et une meilleure conductivité

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

TP1410

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Ring Terminal

Type de placage

Tin

UPC

781810712849

UPC 14 Digit GTIN

00781810712849

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.18 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.26 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/64 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.91 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.19 in

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Ring Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200