HUBBELL CANADA
Borne en cuivre, languette à fourche, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée, TP1610Z
Image of TP1610Z Borne en cuivre, languette à fourche, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée, TP1610Z
Image of TP1610Z Borne en cuivre, languette à fourche, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée, TP1610Z
Discontinué

Borne en cuivre, languette à fourche, 22-16 AWG, montants #8-#10, isolée vinyle, étamée, TP1610Z

Marque: Burndy

No de catalogue: TP1610Z

Remplacé par:

TP1610LF

Borne en cuivre isolée au chlorure de polyvinyle, languette à fourche à collerette, code couleur : Rouge, montant #8 -#10, .96 in L, 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

TP1610Z.

  • La conception de la languette de fourche à bride permet une installation rapide car il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • les brides à l'extrémité de la borne à fourche aident à empêcher une borne légèrement desserrée de se déconnecter complètement de la vis
  • les brides facilitent la fixation d'une borne desserrée.

Général

Application

For Fast Installation And Security

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Flanged Fork

Catalog Number

TP1610Z

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Flange Fork

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810714966

UPC 14 Digit GTIN

00781810714966

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.145 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.96 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.31 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#20 AWG to #22 AWG; 16 AWG to 18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 16 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

10000

Quantité dans l'emballage

1200