Marque: Burndy
No de catalogue: TP1610LF
Application
For Fast Installation And Security
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Locking Fork
Catalog Number
TP1610LF
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
TP-LF, Locking
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810713600
UPC 14 Digit GTIN
00781810713600
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.145 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
26 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.36 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.02 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.19 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
15/79
Dimension - Z (pouces)
0.31 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#20 AWG to #22 AWG; 16 AWG to 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 16 AWG
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche de verrouillage
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1200